[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your preferred product using the support bracket correspondence table as a reference.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
N-012135-40A |
N-012135-50A |
N-012135-65A |
N-012135-75A |
N-012135-100A |
N-012135-125A |
N-012135-150A |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | Diametro esterno tubo applicazione principale (mm) | Diametro tubo nominale | Diametro tubi compatibile (A) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
13.19 € | Disponibile | 7 giorni | 60–inf. a 70 | 40A | 63 | |
13.45 € | Disponibile | 7 giorni | 70–inf. a 80 | 50A | 76 | |
13.78 € | Disponibile | 7 giorni | 90–inf. a 100 | 65A | 92 | |
14.04 € | Disponibile | 7 giorni | 100–inf. a 200 | 75A | 105 | |
14.47 € | Disponibile | 7 giorni | 100–inf. a 200 | 100A | 129 | |
33.16 € | 9 giorni | 100–inf. a 200 | 125A | 159 | ||
35.13 € | 10 giorni | 100–inf. a 200 | 150A | 186 |
Loading...
Tipo | Fascetta di aggancio per tubi sospesi | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Tipo di tubo applicabile | Tubi doppi ignifughi |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | N/A |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.