Raccordo per tubi verticali / Gamba di montaggio con fascetta in acciaio inox per assemblaggio BN

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-010212-25A
N-010212-32A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Diametro tubo nominale Diametro tubi compatibile (A)
(mm)

10.21 €

1 8 giorni 30–inf. a 4025A34.0

10.77 €

1 8 giorni 40–inf. a 5032A42.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio inox
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico