Raccordo per tubi verticali / Gamba di montaggio con fascetta di supporto FTP BN

Raccordo per tubi verticali / Gamba di montaggio con fascetta di supporto FTP BN
  • Sconto volumi elevati
-Superficie zincata - Foglio magico (25 A-100A): vite esagonale come protezione anticaduta. -Chiusura (25 A-100A): un nuovo tappo che funge anche da blocco per la vite esagonale quando il dado è serrato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N-010232-30A

Codice componente
N-010232-30A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

2.72 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale D.E. tubo applicabile principale(mm) 50–inf. a 60 Materiale Acciaio
Tipo di tubo applicabile Tubi doppi ignifughi Trattamento superficie Zincatura Diametro tubo nominale 30A
Diametro tubi compatibile (A)(mm) 53.0

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubi verticali / Gamba di montaggio con fascetta di supporto FTP BN, il codice articolo è il seguente: N-010232-30A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-010232-30A.

Supporto tecnico