Fissaggio tubo di supporto / Gamba di montaggio, fascetta di supporto PC in acciaio inox con BN (Codici componente)

Fissaggio tubo di supporto / Gamba di montaggio, fascetta di supporto PC in acciaio inox con BN
  • In Offerta
[Features]
· Suspending band for fire-resistant two-layer pipes (composite tube made of fire-resistant coating on rigid vinyl chloride pipe).
· The pipe diameter differs by manufacturer for complex pipes with a fire-resistant coating, so please select your desired product using the support bracket correspondence table as a reference.
· Hard vinyl chloride lined steel pipe (outer surface coated steel pipe) for standing band.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-010244-15A
N-010244-20A
N-010244-25A
N-010244-32A
N-010244-40A
N-010244-50A
N-010244-65A
N-010244-80A
N-010244-100A
N-010244-125A
N-010244-150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Diametro tubo nominale Diametro tubi compatibile (A)
(mm)

13.07 €

1 10 giorni 20–inf. a 3015A25.7

13.15 €

1 10 giorni 30–inf. a 4020A31.2

13.43 €

1 10 giorni 30–inf. a 4025A37.6

13.96 €

1 10 giorni 40–inf. a 5032A46.3

12.23 €

10.40 €

1 Stesso giorno

Stock

50–inf. a 6040A52.2

15.09 €

1 10 giorni 60–inf. a 7050A64.1

16.76 €

1 10 giorni 70–inf. a 8065A79.9

17.44 €

1 10 giorni 90–inf. a 10080A92.7

18.69 €

1 10 giorni 100–inf. a 200100A118.3

41.95 €

1 10 giorni 100–inf. a 200125A143.8

45.38 €

1 10 giorni 100–inf. a 200150A170.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta verticale Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito
Trattamento superficie NA

Supporto tecnico