Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
N-010260-13A |
N-010260-16A |
N-010260-20A |
N-010260-25A |
N-010260-30A |
N-010260-40A |
N-010260-50A |
N-010260-65A |
N-010260-80A |
N-010260-100A |
N-010260-125A |
N-010260-150A |
N-010260-200A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo applicabile principale (mm) | Diametro tubo nominale | Diametro tubi compatibile (A) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.50 € | 1 | 10 giorni | 10–inf. a 20 | 13A | 18 | ||
3.52 € | 1 | 10 giorni | 20–inf. a 30 | 16A | 22 | ||
3.53 € | 1 | 10 giorni | 20–inf. a 30 | 20A | 26 | ||
3.63 € | 1 | 8 giorni | 30–inf. a 40 | 25A | 32 | ||
4.23 € | 1 | 6 giorni | 30–inf. a 40 | 30A | 38 | ||
4.70 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 40–inf. a 50 | 40A | 48 | |
5.07 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 60–inf. a 70 | 50A | 60 | |
15.16 € | 1 | 10 giorni | 70–inf. a 80 | 65A | 76 | ||
15.61 € | 1 | 10 giorni | 80–inf. a 90 | 80A | 89 | ||
23.47 € | 1 | 10 giorni | 100–inf. a 200 | 100A | 114 | ||
34.56 € | 1 | 10 giorni | 100–inf. a 200 | 125A | 140 | ||
37.41 € | 1 | 10 giorni | 100–inf. a 200 | 150A | 165 | ||
43.65 € | 1 | 11 giorni | 200–inf. a 300 | 200A | 216 |
Loading...
Tipo | Fascetta verticale | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) | Tipo di tubo applicabile | Tubo in cloruro di vinile |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo applicabile principale(mm)
Diametro tubo nominale
Diametro tubi compatibile (A)(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali