Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
N-010292-13SU
Tipo | Fascetta verticale | D.E. tubo applicabile principale(mm) | 10–inf. a 20 | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4016 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio inox | Trattamento superficie | NA | Diametro tubo nominale | 13SU |
Diametro tubi compatibile (A)(mm) | 15.88 |
Si trova sulla pagina di Fissaggio tubo di supporto / Gamba di montaggio, fascetta di supporto SU con rivestimento per immersione con BN, il codice articolo è il seguente: N-010292-13SU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N-010292-13SU.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali