Livellamento rapido (GP・VP)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-010720-40AX120H
N-010720-40AX150H
N-010720-50AX120H
N-010720-50AX150H
N-010720-65AX120H
N-010720-65AX150H
N-010720-80AX120H
N-010720-80AX150H
N-010720-100AX120H
N-010720-100AX150H
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo applicazione principale
(mm)
Diametro tubo nominale Diametro tubi compatibile
(mm)
Altezza H
(mm)
Gamma di livello
(mm)

9.49 €

1 Disponibile 10 giorni 40–inf. a 5040A48.612030~110

15.42 €

1 Disponibile 10 giorni 40–inf. a 5040A48.615030~140

15.41 €

1 Disponibile 36 giorni 60–inf. a 7050A60.512035~110

10.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

60–inf. a 7050A60.515035~140

15.98 €

1 Disponibile 10 giorni 70–inf. a 8065A76.312045~110

11.02 €

6.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

70–inf. a 8065A76.315045~140

16.31 €

1 Disponibile 10 giorni 80–inf. a 9080A89.112050~110

16.67 €

1 10 giorni 80–inf. a 9080A89.115050~140

19.17 €

1 10 giorni 100–inf. a 200100A114.312060~110

19.61 €

1 10 giorni 100–inf. a 200100A114.315060~140

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascia da pavimento Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio / Tubo in PVC
Trattamento superficie Zincatura

Supporto tecnico