Fascetta a U per tubo a doppio strato ignifugo (Codici componente)

Fascetta a U per tubo a doppio strato ignifugo
[Features]
· 3/8 screws and 1/2 screws can be provided for the 125 A or 150 A.
· The plate thickness of the 125 A or 150 A 3/8 screw-based models corresponds to the inside dimension.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-010912-50A
N-010912-150A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Diametro tubo nominale Diametro tubi compatibile (A)
(mm)

8.48 €

1 10 giorni 70–inf. a 8050A76

24.87 €

1 11 giorni 100–inf. a 200150A186

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi in metallo a U Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubi doppi ignifughi
Trattamento superficie Zincatura

Supporto tecnico