Fascette a sella

Fascette a sella
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo di supporto per tubi per il montaggio diretto di tubi su pareti e pavimenti.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-010303-13A
N-010303-16A
N-010303-20A
N-010303-25A
N-010303-32A
N-010303-40A
N-010303-50A
N-010303-65A
N-010303-80A
N-010303-100A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Diametro tubo nominale Diametro tubi compatibile
(mm)
Spessore t
(mm)
Larghezza
(mm)
Misura foro di montaggio d
(φ)
Passo foro di montaggio P
(mm)

0.65 €

10 10 giorni 10–inf. a 2013A18.00.6184.339

0.65 €

10 10 giorni 20–inf. a 3016A22.00.6184.342

0.65 €

10 15 giorni 20–inf. a 3020A27.00.6184.346

0.72 €

10 10 giorni 30–inf. a 4025A33.00.6184.355

0.90 €

1 Disponibile 8 giorni 40–inf. a 5032A42.70.8214.363

0.95 €

1 Disponibile 10 giorni 40–inf. a 5040A48.00.8214.368

1.00 €

10 10 giorni 60–inf. a 7050A60.00.8214.389

2.43 €

1 Disponibile 6 giorni 70–inf. a 8065A761.5256107

2.60 €

1 8 giorni 80–inf. a 9080A89.01.5256122

2.85 €

1 6 giorni 100–inf. a 200100A114.01.5256148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a sella Tipo di tubo applicabile Non specificata Materiale Acciaio
Trattamento superficie Zincatura

Supporto tecnico