Staffa in plastica (GP), bianca

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
GP10
GP32
GP40
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo applicabile principale
(mm)
Diametro tubi compatibile
(mm)
Passo foro di montaggio P
(mm)
Lunghezza L
(mm)

0.68 €

1 Disponibile 10 giorni 10–inf. a 2017.34664

1.23 €

1 Disponibile 10 giorni 40–inf. a 5042.76590

1.80 €

1 Disponibile 10 giorni 40–inf. a 5048.675100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a sella Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio / Tubo in acciaio rivestito Materiale PP (polipropilene)
Trattamento superficie NA Larghezza(mm) 25

Supporto tecnico