• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Kun ad angolo / Kun con canale, angolo libero (acciaio inox)

Kun ad angolo / Kun con canale, angolo libero (acciaio inox)

[Features]
· Universal angle material that does not require hole drilling or welding.
· Bridges and brackets can be assembled by using bolts, nuts, and joint fixtures.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SLW-40-1800-SUS
SLW-40PM-1800-SUS
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Foro libero (D x D2)
(mm)

86.86 €

Preventivo 40×11

86.86 €

Preventivo 25×10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox Trattamento superficie NA Lunghezza(mm) 1800
Dimensione T(mm) 3.0 Dimensione A(mm) 40 Dimensione B(mm) 40
Specifiche Fori sui due lati

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico