Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
NB-1 |
NB-2 |
NB-3 |
NB-4 |
NB-5 |
NB-6 |
NB-21 |
NB-22 |
NB-32 |
NB-43 |
NB-53 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Dimensione H (mm) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.98 € | 1 | 6 giorni | 150 | 150 | Profilo L40 | ||
29.88 € | 1 | 11 giorni | 200 | 150 | Profilo L40 | ||
36.07 € | 1 | 8 giorni | 300 | 200 | Profilo L40 | ||
43.96 € | 1 | 11 giorni | 400 | 250 | Profilo L40 | ||
49.25 € | 1 | 11 giorni | 500 | 300 | Profilo L40 | ||
51.70 € | 1 | 15 giorni | 600 | 300 | Profilo L40 | ||
49.77 € | 1 | 11 giorni | 200 | 150 | Profilo L50 | ||
54.42 € | 1 | 11 giorni | 200 | 200 | Profilo L50 | ||
63.43 € | 1 | 6 giorni | 300 | 200 | Profilo L50 | ||
70.73 € | 1 | 11 giorni | 400 | 300 | Profilo L50 | ||
82.35 € | 1 | 11 giorni | 500 | 300 | Profilo L50 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Trattamento superficie | Zincatura elettrogalvanica |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Dimensione H(mm)
Specifiche
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali