Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SNB-1 |
SNB-2 |
SNB-3 |
SNB-4 |
SNB-5 |
SNB-21 |
SNB-22 |
SNB-32 |
SNB-43 |
SNB-53 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza (mm) | Dimensione H (mm) | Specifiche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60.35 € | 1 | 6 giorni | 150 | 150 | Profilo L40 | ||
71.40 € | 1 | 10 giorni | 200 | 150 | Profilo L40 | ||
92.45 € | 1 | 8 giorni | 300 | 200 | Profilo L40 | ||
105.66 € | 1 | 10 giorni | 400 | 250 | Profilo L40 | ||
127.78 € | 1 | 10 giorni | 500 | 300 | Profilo L40 | ||
102.44 € | 1 | 10 giorni | 200 | 150 | Profilo L50 | ||
93.93 € | 1 | 10 giorni | 200 | 200 | Profilo L50 | ||
113.06 € | 1 | 10 giorni | 300 | 200 | Profilo L50 | ||
142.77 € | 1 | 10 giorni | 400 | 300 | Profilo L50 | ||
145.11 € | 1 | 10 giorni | 500 | 300 | Profilo L50 |
Loading...
Materiale | Acciaio inox | Trattamento superficie | NA |
---|
Configura
Proprietà di base
Lunghezza(mm)
Dimensione H(mm)
Specifiche
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali