• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordi PL a vite - Giunto a T con riduttore con flangia (diametro diramazioni grande)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PL-BRT-1/2X1/2X3/4
PL-BRT-1X1X2
PL-BRT-1X1X11/2
PL-BRT-1X1X11/4
PL-BRT-2X2X3
PL-BRT-2X2X21/2
PL-BRT-3/4X3/4X1
PL-BRT-3/4X3/4X11/4
PL-BRT-11/2X11/2X2
PL-BRT-11/2X11/2X21/2
PL-BRT-11/4X11/4X2
PL-BRT-11/4X11/4X11/2
PL-BRT-21/2X21/2X3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

-

Preventivo 1/2B(15A)1/2B(15A)3/4B(20A)

-

Preventivo 1B(25A)1B(25A)2B(50A)

-

Preventivo 1B(25A)1B(25A)1 1/2B(40A)

-

Preventivo 1B(25A)1B(25A)1 1/4B(32A)

-

Preventivo 2B(50A)2B(50A)3B(80A)

-

Preventivo 2B(50A)2B(50A)2 1/2B(65A)

-

Preventivo 3/4B(20A)3/4B(20A)1B(25A)

-

Preventivo 3/4B(20A)3/4B(20A)1 1/4B(32A)

-

Preventivo 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)2B(50A)

-

Preventivo 1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)2 1/2B(65A)

-

Preventivo 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)2B(50A)

-

Preventivo 1 1/4B(32A)1 1/4B(32A)1 1/2B(40A)

-

Preventivo 2 1/2B(65A)2 1/2B(65A)3B(80A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco A T
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Tipi di vite 3 (con viti di diverso tipo o diam. diverso) Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 2.5 Liquido applicabile Acqua / Aria
Trattamento superficie Resina epossidica Divisioni pressione di esercizio max Inferiore a 2.0Mpa Rivestimento interno in resina Disponibile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico