• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubi in polibutilene JFE, tipo M (meccanico), adattatore per prova (tappo)

Raccordo per tubi in polibutilene JFE, tipo M (meccanico), adattatore per prova (tappo)

A variety of JIS standard fittings and tubing parts are available. JFE Polybutene tube M type fitting (mechanical) test adapter (cap), made of JFE fittings with a proven track record in Japan.
• Materials: bronze
• Applicable fluids: water, air.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ADP-TC-10A
ADP-TC-13A
ADP-TC-16A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E. tubo applicabile D (D1)
(φ)
Diametro nominale

-

Preventivo 1310A

-

Preventivo 1713A

-

Preventivo 2216A

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Materiale Bronzo Fluidi applicabili Acqua / Aria
Tipo di collegamento Altro Materiale tubo applicabile Polibutene Tipi di filettatura di collegamento Rc
Valore nominale filettatura 1/2B Massima pressione di esercizio(MPa) 1 Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico