• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo a vite per tubazioni antincendio con superficie esterna anticorrosione, raccordo K-PLV, attacco di riduzione

Raccordo a vite per tubazioni antincendio con superficie esterna anticorrosione, raccordo K-PLV, attacco di riduzione

[Features]
· Fitting exterior is coated with polyvinyl chloride resin and produces highly corrosion resistant piping by bonding with SGP-VS.
· Use of a sleeve and rubber ring (or caulking tape) with a special conformation isolates tubes and screw joints from an external corrosive environment.
· Provides an excellent corrosion-proofing effect.
· The fitting that is used is zinc-plated.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-PLV-RS-3X21/2
K-PLV-RS-4X3
K-PLV-RS-21/2X2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Filettatura nominale M1 Filettatura nominale M2

-

Preventivo 2 1/2B(65A)3B(80A)

-

Preventivo 3B(80A)4B(100A)

-

Preventivo 2B(50A)2 1/2B(65A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Filettatura⇔Filettatura, diametro disuguale Profilo attacco Attacco a presa
Materiale Ghisa Filettatura di collegamento tipo M1 Rc Filettatura di collegamento tipo M2 Rc
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Liquido applicabile Acqua / Aria / Vapore / Gas / Olio Trattamento superficie Cloruro di vinile duro
Divisioni pressione di esercizio max 1.0Mpa o inferiore Rivestimento interno in resina NA Dettagli massima pressione d'esercizio (Vapore/Aria/Gas/Olio a 300°C o inf.)(MPa) 1.0
Dettagli massima pressione d'esercizio (Flusso costante a 120°C o inf.)(MPa) 2.5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico