Contattore ad ampio angolo di contatto, impermeabile, tipo (CSHP)

Contattore ad ampio angolo di contatto, impermeabile, tipo (CSHP)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· M8 ultra-fine. Positioning at the deflected angle with waterproof specifications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CSHP085A
CSHP085A-L
CSHP085B
CSHP085B-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSPunto di contatto LED

140.45 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo di contatto NAno

101.47 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo di contatto NAincluso

98.12 €

1 Disponibile 5 giorni 10Tipo di contatto NCno

101.47 €

1 19 giorni 10Tipo di contatto NCincluso

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Profilo corsa perno/tipo con pressore a molla / Ampio angolo di contatto Profilo corpo principale Con bullone Profilo punta 00003: ad ago
Ambiente Impermeabile Materiale corpo Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) Materiale contatto Acciaio inox (EN 1.4029 Equiv.)
Corsa(mm) 2.8 Filettatura nominale (M) M8×0.5 Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::80
Punto di funzionamento(mm) 0.3 Ripetibilità 0.005mm Forza di contatto(N) 1
Durata precisione punto di contatto(x 10K volte) 1000 Struttura di protezione IP67 Dettagli specifici Contatto a scorrimento, contatto assiale o laterale, versione impermeabile

Supporto tecnico