Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BP4SWA |
BP5MWA |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo corpo principale | Corsa (mm) | Diametro esterno cilindrico (mm) | Filettatura nominale (M) | Durata meccanica (x10K volte) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Cilindrico | 0.8 | 4 | - | 100 | |
60.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con bullone | 1 | - | M5×0.5 | 300 |
Loading...
Tipo | Contatto a sfera/tipo con pressore a sfera | Profilo punta | 00005: contatto a sfera | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Carburo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::80 | Punto di funzionamento(mm) | 0.3 |
Forza di contatto(N) | 1 | Diametro punta | SØ3 | Struttura di protezione | IP40 |
LED | non disponibile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo corpo principale
Corsa(mm)
Diametro esterno cilindrico(mm)
Filettatura nominale (M)
Durata meccanica(x10K volte)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali