• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniera in ferro saldata

Cerniera in ferro saldata
  • Sconto volumi elevati

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Square plate shape
· Usage environment: Standard
· Body material: Iron
· Additional function: None
· Mounting method: Welding

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00017451
00017452
00017453
00017454
00017455
00017456
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Spessore piastra
(mm)

3.62 €

3 giorni 50482.5

4.70 €

3 giorni 65633

5.79 €

3 giorni 75723

6.73 €

Disponibile 4 giorni 90873

9.08 €

3 giorni 100974.0

12.93 €

4 giorni 1251224.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo rettangolare Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Ferro Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Tipo saldato

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico