• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniera a bandiera in ferro

Cerniera a bandiera in ferro

[Product Information]
· <Common items>
· Main body type: Detachable hinge
· Detachable, flag hinge type: Standard type
· Length L (mm): 60
· Material: Stainless steel plate (SUS304)
· Surface finish: Mirror surface buffing
· Width W (mm): 44
· Plate thickness t (mm): 1.5

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00017459
00017460
00017461
00017462
00017463
00017464
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Tipo invertito Spessore piastra
(mm)

7.94 €

5 giorni 7688Per lato destro3.4

7.94 €

5 giorni 7688Per lato sinistro3.4

9.07 €

5 giorni 101105.6Per lato destro4.0

9.07 €

5 giorni 101105.6Per lato sinistro4.0

10.35 €

5 giorni 124.8105.6Per lato destro4.0

10.39 €

5 giorni 124.8105.6Per lato sinistro4.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Tipo a bandiera Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Ferro Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Tipo saldato

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico