• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniera con attacco anteriore【2 Pezzi per confezione】

Cerniera con attacco anteriore
  • Sconto volumi elevati

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Parallel shape
· Usage environment: Standard
· Body material: Iron
· Additional function: None
· Mounting method: Screw clamp
· Mounting screw hole type: Countersink
· Quantity: 2 pcs

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-593
P-594
P-595
P-596
P-597
P-598
P-599
P-600
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Spessore piastra
(mm)
Dimensioni testata
(mm)
Ghiera

4.69 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 64501.5L75×A120×P10Argento

5.01 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 76481.5L75×A120×P10Argento

6.52 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 89591.7L80×A147×P15Argento

8.54 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 102632L80×A147×P15Argento

5.41 €

2 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 64501.5L75×A120×P10Bronzo

5.01 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 76481.5L75×A120×P10Bronzo

6.52 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 89591.7L80×A147×P15Bronzo

8.54 €

2 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 102632L80×A147×P15Bronzo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo parallelo Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Ferro Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite
Foro per vite di montaggio Svasature Pezzi contenuti in una conf. 2 pz.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico