• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniera con collare【2 Pezzi per confezione】

Cerniera con collare

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Square plate shape
· Usage environment: Standard
· Body material: Iron
· Additional function: None
· Mounting method: Screw clamp
· Mounting screw hole type: Countersink
· Quantity: 2 pcs

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-601
P-602
P-603
P-604
P-605
P-606
P-607
P-608
P-621
P-622
P-623
P-624
P-625
P-626
P-627
P-628
PY631
PY632
PY633
PY634
PY635
PY636
PY637
PY638
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Spessore piastra
(mm)
Dimensioni testata
(mm)
Ghiera

3.48 €

2 Pezzi per confezione

3 giorni 25201L55×A120×P9Argento

3.15 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 32221L55×A120×P9Argento

3.37 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 38271L55×A120×P9Argento

3.69 €

2 Pezzi per confezione

3 giorni 51381.5L55×A120×P9Argento

3.80 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 64411.5L95×A120×P10Argento

4.50 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 76491.5L75×A120×P11Argento

6.02 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 89562L80×A147×P15Argento

8.11 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 102702L80×A147×P25Argento

3.44 €

2 Pezzi per confezione

3 giorni 25201L55×A120×P9Color oro

3.19 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 32221L55×A120×P9Color oro

3.37 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 38271L55×A120×P9Color oro

3.69 €

2 Pezzi per confezione

3 giorni 51381.5L55×A120×P9Color oro

3.80 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 64411.5L95×A120×P10Color oro

4.50 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 76491.5L75×A120×P11Color oro

6.05 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 89562L80×A147×P15Color oro

8.15 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 102702L80×A147×P25Color oro

3.48 €

2 Pezzi per confezione

3 giorni 25201L55×A120×P9Sentoku

3.19 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 32221L55×A120×P9Sentoku

3.37 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 38271L55×A120×P9Sentoku

3.72 €

2 Pezzi per confezione

3 giorni 51381.5L55×A120×P9Sentoku

3.76 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 64411.5L95×A120×P10Sentoku

4.47 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 76491.5L75×A120×P11Sentoku

6.05 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 89562L80×A147×P15Sentoku

8.15 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 102702L80×A147×P25Sentoku

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo rettangolare Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Ferro Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite
Foro per vite di montaggio Svasature Pezzi contenuti in una conf. 2 pz.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico