• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniera a libro【1-2 Pezzi per confezione】

Cerniera a libro
  • Sconto volumi elevati

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Square plate shape
· Length (mm): 102
· Usage environment: Standard
· Width (mm): 102
· Additional function: None
· Mounting method: Screw clamp
· Mounting screw hole type: Countersink
· Plate thickness (mm): 2
· Quantity: 2 pcs
· Header dimensions (mm): W80 × H147 × D25

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
17509
17510
17519
17520
17522
17524
PY609
PY619
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza
(mm)
Materiale corpo principale Larghezza
(mm)
Spessore piastra
(mm)
Pezzi contenuti in una conf. Ghiera Codice JAN

9.13 €

5 giorni 102[Acciaio] Ferro10221 pzArgento4960983175095

16.11 €

5 giorni 127[Acciaio] Ferro12731 pzArgento4960983175101

15.74 €

4 giorni 102[Acciaio inox] Acciaio inox10221 pzColore tessuto4960983175194

21.27 €

5 giorni 127[Acciaio inox] Acciaio inox12721 pzColore tessuto4960983175200

17.10 €

Disponibile 5 giorni 102[Acciaio inox] Acciaio inox10221 pzAmbra4960983175224

9.13 €

Disponibile 5 giorni 102[Acciaio] Ferro10221 pzSentoku4960983175248

13.19 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 102[Acciaio] Ferro10222 pz.Argento4960983716090

20.50 €

2 Pezzi per confezione

Disponibile 5 giorni 102[Acciaio inox] Acciaio inox10222 pz.Colore tessuto4960983716199

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo rettangolare Ambiente d'esercizio Standard
Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Foro per vite di montaggio Svasature

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico