• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniera per mobili【2 Pezzi per confezione】

Cerniera per mobili

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Square plate shape
· Usage environment: Standard
· Body material: Iron
· Additional function: None
· Mounting method: Screw clamp
· Mounting screw hole type: Countersink
· Quantity: 2 pcs

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-676
P-677
P-678
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Spessore piastra
(mm)
Dimensioni testata
(mm)

4.60 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 51300.9W55×H120×D12

5.05 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 64321W55×H120×D17

6.18 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 76411W80×H148×D15

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo rettangolare Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Ferro Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite
Foro per vite di montaggio Svasature Pezzi contenuti in una conf. 2 pz.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico