Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Cerniera zancata

Cerniera zancata

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Rear Hinge, Concealed Hinge
· Usage environment: standard
· Body material: zinc die casting
· Additional functions: None
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: countersink
· Quantity: 1 piece
· Header Dimensions (mm): W95 × H120 × D37
· Color: AB color
· Size A × B (mm): 24 × 24
· Length C (mm): 20
· Length D (mm): 47.5
· Cup diameter E (ømm): 34

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-679

Codice componente
P-679
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

8.33 €

6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniera posteriore / Cerniera a scomparsa Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Zinco pressofuso
Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Foro per vite di montaggio Svasature
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz Dimensioni testata(mm) L95×A120×P37 Ghiera Colore AB
Misura a x b(mm) 24×24 Lunghezza C(mm) 20 Lunghezza D(mm) 47.5
Diametro scodellino E(φmm) 34

Si trova sulla pagina di Cerniera zancata, il codice articolo è il seguente: P-679.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-679.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico