• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniera per macchina【2 Pezzi per confezione】

Cerniera per macchina

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Machine type
· Length (mm): 30
· Usage environment: Standard
· Body material: Steel
· Width (mm): 80
· Additional function: None
· Mounting method: Screw clamp
· Mounting screw hole type: Countersink
· Plate thickness (mm): 1.5
· Quantity: 2 pcs
· Header dimensions (mm): W55 × H120 × D12
· Color: Chrome

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-685

Codice componente
P-685
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

11.31 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Per cucitrici Lunghezza(mm) 30
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio Larghezza(mm) 80
Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Foro per vite di montaggio Svasature
Spessore piastra(mm) 1.5 Pezzi contenuti in una conf. 2 pz. Dimensioni testata(mm) W55×H120×D12
Ghiera Cromo

Si trova sulla pagina di Cerniera per macchina, il codice articolo è il seguente: P-685.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-685.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico