• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniera sfilabile【2 Pezzi per confezione】

Cerniera sfilabile

[Product Information]
· <Common items>
· Main body type: Detachable hinge
· Detachable, flag hinges type: Standard
· Length (mm): 39.5
· Usage: Standard
· Main body material: Iron
· Width (mm): 28
· Additional functions: None
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: countersink
· Plate thickness (mm): 1
· Quantity: 2 pieces
· Header dimensions (mm): W55 × H120 × D9

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PY689
PY690
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Tipo invertito

5.01 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni Per lato destro

5.01 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni Per lato sinistro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Standard Lunghezza(mm) 39.5
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Ferro Larghezza(mm) 28
Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Foro per vite di montaggio Svasature
Spessore piastra(mm) 1 Pezzi contenuti in una conf. 2 pz. Dimensioni testata(mm) L55×A120×P9

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico