• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniera a V【2 Pezzi per confezione】

Cerniera a V

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Pivot type
· Length (mm): 46
· Usage environment: Standard
· Body material: Brass
· Width (mm): 10
· Additional functions: None
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: countersink
· Quantity: 2 pcs
· Header dimensions (mm): W55 × H120 × D10

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P-701

Codice componente
P-701
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?

6.79 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale A bilico Lunghezza(mm) 46 Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Ottone Larghezza(mm) 10 Funzione aggiuntiva NA
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Foro per vite di montaggio Svasature Pezzi contenuti in una conf. 2 pz.
Dimensioni testata(mm) L55×A120×P10

Si trova sulla pagina di Cerniera a V, il codice articolo è il seguente: P-701.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P-701.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico