• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cerniere a ribalta / laminate / acciaio inox / grezzo / PY703 / HILOGIK【2 Pezzi per confezione】

Cerniere a ribalta / laminate / acciaio inox / grezzo / PY703 / HILOGIK
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: PY703

Marca: HILOGIK

Prezzo: 5.44

Tempi di consegna: Stesso giorno

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PY703

Codice componente
PY703
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.44 €

2 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale A bilico Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Acciaio inox
Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Foro per vite di montaggio Svasature
Pezzi contenuti in una conf. 1 kit (2 piastre) Dimensioni testata(mm) L75×A120×P27 Lunghezza C(mm) 45
Lunghezza D(mm) 18 Lunghezza A(mm) 49 Larghezza B(mm) 16

Si trova sulla pagina di Cerniere a ribalta / laminate / acciaio inox / grezzo / PY703 / HILOGIK, il codice articolo è il seguente: PY703.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PY703.

Supporto tecnico