• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Staffa per cerniera【2 Pezzi per confezione】

Staffa per cerniera

[Product Information]
· <Common items>
· Main body type: removable hinge
· Removable, flag hinge type: Draw cut type
· Usage: Standard
· Additional functions: None
· Mirror image: Right and left
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: countersink
· Plate thickness (mm): 1
· Quantity: 2 pieces
· Header dimensions (mm): W55 × H120 × D17

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-705
P-707
PY706
PY708
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza
(mm)
Materiale corpo principale Larghezza
(mm)

4.29 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 50[Acciaio] Ferro40

8.65 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 50[Acciaio inox] Acciaio inox40

4.91 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 60[Acciaio] Ferro42

9.84 €

2 Pezzi per confezione

5 giorni 60[Acciaio inox] Acciaio inox42

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere sfilabili Tipo di cerniere sfilabili Carico di tensione Ambiente d'esercizio Standard
Funzione aggiuntiva NA Tipo invertito Comune destra/sinistra Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite
Foro per vite di montaggio Svasature Spessore piastra(mm) 1 Pezzi contenuti in una conf. 2 pz.
Dimensioni testata(mm) W55×H120×D17

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico