• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniera scorrevole senza foratura

Cerniera scorrevole senza foratura

[Product Information]
· <Common items>
· Usage environment: Standard
· Body material: Iron
· Mounting method: Screw lock
· Mounting screw hole type: Long hole
· Quantity: 1 pcs
· Header dimensions (mm): 75 × H120 × D35

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-725
P-726
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Funzione aggiuntiva Specifiche

7.58 €

4 giorni Con chiusuraCon chiusura

6.28 €

4 giorni NASenza fermo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Ferro Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite
Foro per vite di montaggio Foro lungo Pezzi contenuti in una conf. 1 pz Dimensioni testata(mm) L75×A120×P35

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico