• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniera di montaggio frontale in acciaio inox【2 Pezzi per confezione】

Cerniera di montaggio frontale in acciaio inox
  • Sconto volumi elevati

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Parallel shape
· Usage environment: Standard
· Body material: Stainless steel
· Additional function: None
· Mounting method: Screw clamp
· Mounting screw hole type: Countersink
· Quantity: 2 pcs

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P-734
P-735
P-736
P-737
P-738
P-739
P-740
P-741
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Spessore piastra
(mm)
Dimensioni testata
(mm)
Ghiera

5.52 €

2 Pezzi per confezione

3 giorni 6437.50.9L75×A120×P10Argento

7.62 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 76501.5L75×A120×P10Argento

8.53 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 89581.5L80×A147×P15Argento

10.99 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 10266.51.5L80×A147×P15Argento

8.24 €

2 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 6437.50.9L75×A120×P10GB

10.91 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 76501.5L75×A120×P10GB

11.82 €

2 Pezzi per confezione

Disponibile 4 giorni 89581.5L80×A147×P15GB

15.84 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 10266.51.5L80×A147×P15GB

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo parallelo Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Acciaio inox Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite
Foro per vite di montaggio Svasature Pezzi contenuti in una conf. 2 pz.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico