• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Perno rotante (Tipo a molla)【2 Pezzi per confezione】

Perno rotante (Tipo a molla)

[Product Information]
· <Common items>
· Body type: Special type
· Usage environment: Standard
· Body material: Resin (brown)
· Additional function: In-built spring
· Mounting method: Other
· Quantity: 2 pcs
· Header dimensions (mm): W55 × H120 × D12

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
Z-969
Z-970
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)

3.09 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 2810

3.09 €

2 Pezzi per confezione

4 giorni 257.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Profili speciali Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Resina (Marrone)
Funzione aggiuntiva Molla incorporata Metodo di montaggio Altro Pezzi contenuti in una conf. 2 pz.
Dimensioni testata(mm) W55×H120×D12

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico