• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniera per porta a soffietto (Apertura a 150°)

Cerniera per porta a soffietto (Apertura a 150°)

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Square plate shape
· Length (mm): 65
· Usage environment: Standard
· Body material: Zinc die cast
· Width (mm): 60
· Additional function: None
· Opening angle θ (deg): 150
· Mounting method: Screw clamp
· Mounting screw hole type: Countersink
· Plate thickness (mm): 3
· Quantity: 1 pcs
· Header dimensions (mm): W75 × H120 × D22
· Color: Brown

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KZ-242

Codice componente
KZ-242
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

6.32 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo rettangolare Lunghezza(mm) 65
Ambiente d'esercizio Standard Materiale corpo principale Zinco pressofuso Larghezza(mm) 60
Funzione aggiuntiva NA Grado di apertura θ(gradi) 150 Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite
Foro per vite di montaggio Svasature Spessore piastra(mm) 3 Pezzi contenuti in una conf. 1 pz
Dimensioni testata(mm) W75×H120×D22 Ghiera Marrone

Si trova sulla pagina di Cerniera per porta a soffietto (Apertura a 150°), il codice articolo è il seguente: KZ-242.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KZ-242.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico