• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Cerniera per porta a soffietto (HD-83N)

Cerniera per porta a soffietto (HD-83N)

[Product Information]
· Body type: Flat hinge
· Flat hinge type: Square plate shape
· Usage environment: Standard
· Body material: Zinc die cast + 66 nylon
· Width (mm): 85
· Additional function: None
· Mounting method: Screw clamp
· Mounting screw hole type: Countersink
· Plate thickness (mm): 7
· Quantity: 1 pcs
· Header dimensions (mm): W75 × H120 × D22

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KZ-247
KZ-248
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Ghiera

9.53 €

5 giorni Nichel

9.50 €

5 giorni GB nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Cerniere piatte Cerniera piatta Profilo rettangolare Ambiente d'esercizio Standard
Materiale corpo principale Zinco pressofuso + Nylon 66 Larghezza(mm) 85 Funzione aggiuntiva NA
Metodo di montaggio Elementi di fissaggio a vite Foro per vite di montaggio Svasature Spessore piastra(mm) 7
Pezzi contenuti in una conf. 1 pz Dimensioni testata(mm) W75×H120×D22

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico