Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
UCFL201 |
UCFL202 |
UCFL203 |
UCFL209 |
UCFL210 |
UCFL211 |
UCFL212 |
UCFL213 |
UCFL214 |
UCFL215 |
UCFL216 |
UCFL218 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. foro albero d (Ø) | Diametro esterno flangia L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.42 € | 1 | 11 giorni | 10 | 12 | 113 | ||
11.28 € | 1 | 11 giorni | 10 | 15 | 113 | ||
11.28 € | 1 | 11 giorni | 10 | 17 | 113 | ||
24.70 € | 1 | 11 giorni | 10 | 45 | 188 | ||
28.70 € | 1 | 11 giorni | 10 | 50 | 197 | ||
44.48 € | 1 | 11 giorni | 10 | 55 | 224 | ||
51.34 € | 1 | 11 giorni | 10 | 60 | 250 | ||
64.19 € | 1 | 11 giorni | 10 | 65 | 258 | ||
77.92 € | 1 | 11 giorni | 10 | 70 | 265 | ||
90.26 € | 1 | 11 giorni | 10 | 75 | 275 | ||
139.65 € | 1 | 11 giorni | 10 | 80 | 290 | ||
123.20 € | 1 | 11 giorni | 10 | 90 | 320 |
Loading...
Unità, tipo | Gruppo cuscinetto | Gruppo cuscinetto, tipo | Con flangia a forma di rombo | Materiale corpo unità | Ghisa |
---|---|---|---|---|---|
Profilo diam. interno cuscinetto | Vite di fermo per foro cilindrico | Materiale elemento di rotolamento | Acciaio per cuscinetti | Trattamento superficie | NA |
Configura
Proprietà di base
Diam. foro albero d(Ø)
Diametro esterno flangia L(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali