Supporto con flangia sagomata a forma di rombo

Supporto con flangia sagomata a forma di rombo
  • In Offerta fino al 30/11/2024
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are carefully-selected from the products of Asian manufacturers and offered based on customers' needs. Please select the right item for your individual usage environment. FSBEARING is made by a major Chinese manufacturing specializing in bearing related products. Since its founding in 1988, the company has carried out proactive capital investment and research and development, and is currently exporting its products to countries all over the world in areas such as Europe, North America, and Asia, where they are appreciated for their stable quality.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UCFA204
UCFA205
UCFA206
UCFA207
UCFA208
UCFA209
UCFA210
UCFA211
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. foro albero d
(Ø)
Diametro esterno flangia L
(mm)

10.62 €

7.43 €

1 Stesso giorno

Stock

102098

12.39 €

1 11 giorni 1025124

16.92 €

1 11 giorni 1030141

21.24 €

1 11 giorni 1035155

28.34 €

1 11 giorni 1040171

32.66 €

1 11 giorni 1045179

39.00 €

1 11 giorni 1050189

48.96 €

1 11 giorni 1055216

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Unità, tipo Gruppo cuscinetto Gruppo cuscinetto, tipo Flangia a forma di rombo Materiale corpo unità Ghisa
Profilo diam. interno cuscinetto Vite di fermo per foro cilindrico Materiale elemento di rotolamento Acciaio per cuscinetti Trattamento superficie NA

Supporto tecnico