• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Componenti tubolari, staffa (foro passante)

Componenti tubolari, staffa (foro passante)

Type: Barrier-free, handrail pipe related goods · Barrier-free, handrail pipe related goods Type: Brackets, accessories
· Material: Zinc diecast

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N-851
N-852
N-853
N-854
N-855
N-856
N-857
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura tubo applicabile
(mm)
Larghezza
(mm)
Profondità
(mm)
Dimensione interna
(mm)
Diametro esterno
(mm)

2.94 €

4 giorni 103011φ1016

3.24 €

4 giorni 133313φ13.219

4.13 €

4 giorni 163715φ16.522

4.16 €

4 giorni 194317φ19.526

5.75 €

4 giorni 255021φ25.532

7.32 €

3 giorni 326024φ32.542

8.90 €

4 giorni 387027φ38.547

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tubi · staffe a tubo · corrimano · prodotti senza barriere Accessori staffa Materiale Zinco pressofuso

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico