Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
M-MSSAA[04,06,08,10,12,15][01,02,03,05,06,09,10,12,15,18,20,24,30,36]-[100-1000/1] |
M-MSSN[04,06,08,10,12,15][01,02,03,05,06,09,10,12,15,18,20,24,30,36] |
P-MSSAA[04,06,08,10,12][01,02,03,05,06,09,10,12,15,18,20,24,30,36]-[100-1000/1] |
P-MSSN[04,06,08,10,12][01,02,03,05,06,09,10,12,15,18,20,24,30,36] |
S-MSSAA[06,08,10,12,15][01,02,03,05,06,09,10,12,15,18,20,24,30,36]-[100-1000/1] |
S-MSSN[06,08,10,12,15][01,02,03,05,06,09,10,12,15,18,20,24,30,36] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo estremità albero | D.E. nominale albero vite (Ø) | Passo nominale albero vite | Lunghezza complessiva L (mm) | Materiale dado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale) | 4 ~ 15 | 01 ~ 20 | 100 ~ 1000 | POM | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Componente chiocciola | 4 ~ 15 | 01 ~ 20 | - | POM | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale) | 4 ~ 12 | 01 ~ 20 | 100 ~ 1000 | PPS | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Componente chiocciola | 4 ~ 12 | 01 ~ 20 | - | PPS | ||
- | 1 | 16 giorni | 10 | Tipo dritto (senza lavorazione del profilo terminale) | 6 ~ 15 | 01 ~ 20 | 100 ~ 1000 | BC-6 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Componente chiocciola | 6 ~ 15 | 01 ~ 20 | - | BC-6 |
Loading...
Tipo | Vite a strisciamento | Direzione filettatura | Vite destra |
---|
Configura
Proprietà di base
Tipo estremità albero
D.E. nominale albero vite(Ø)
Passo nominale albero vite
Lunghezza complessiva L(mm)
Materiale dado
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali