• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 alle ore 14:00 (CEST) 26/5/2019 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Maniglia con tre fori

Maniglia con tre fori

[Product Information]
· <Common Items>
· Main body type: Surface type
· Surface mount type: Arch shaped
· Body material stainless steel
· Additional functions: None
· Mounting method: Wood screw
· Grip cross-section shape: Others
· Screw used: 2.7 × 16
· [00030233] and [00030234] becomes a packing form that is available for sale. No difference in products.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
00017698
00017699
00030233
00030234
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Passo P
(mm)
Altezza H
(mm)
Dimensione L
(mm)
Dimensioni testata
(mm)
Dimensione W1
(mm)
Dimensione W2
(mm)

2.32 €

4 giorni 832095W50×H150×D221611.5

2.89 €

3 giorni 9324108W50×H175×D251712.5

3.29 €

4 giorni 832095W50×H150×D221611.5

3.22 €

4 giorni 9324108W50×H175×D251712.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Tipo a imposizione Categoria superficie Ad arco Materiale corpo principale Acciaio inox
Funzione aggiuntiva NA Metodo di montaggio Utilizzare l'attacco con vite da legno sulla superficie fino a che non è possibile avvitare Profilo sezione trasversale maniglia Altro
Vite utilizzata 2,7×16

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico