Maniglia per baule

Maniglia per baule
  • In Offerta
[Product Information]
· <Common Items>
· Main body type: Trunk type
· Pitch P (mm): 48.5
· Body material: Iron
· Height H (mm): 9
· Additional functions: Folding shape
· Mounting method: Wood screw
· Grip thickness (mm): 5.5
· Grip cross-section shape: Others
· Dimension L (mm): 68
· Dimension W (mm): 51
· Header dimension (mm): W100 × H100 × D10
· Screw used: 3.5 × 20

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

30127

Codice componente
30127
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.86 €

3.16 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo corpo principale Baule Passo P(mm) 48.5 Materiale corpo principale Ferro
Altezza H(mm) 9 Funzione aggiuntiva Tipo ripiegabile Metodo di montaggio Utilizzare l'attacco con vite da legno sulla superficie fino a che non è possibile avvitare
Spessore impugnatura(mm) 5.5 Profilo sezione trasversale maniglia Altro Dimensione L(mm) 68
Dimensione W(mm) 51 Dimensioni testata(mm) L100×A100×P10 Vite utilizzata 3,5×20

Si trova sulla pagina di Maniglia per baule, il codice articolo è il seguente: 30127.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30127.

Supporto tecnico