Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HF-463
Maniglia, estrattore, manopola, gamba per mobili/interni | Maniglia | Materiale | Acciaio inox | Dimensioni testata(mm) | L80×A147×P15 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Utilizzare l'attacco con vite da legno sulla superficie fino a che non è possibile avvitare | Dimensione L(mm) | 90 | Dimensione W(mm) | 22 |
Misura scavo(mm) | 17×55×Profondità 9 |
Si trova sulla pagina di Maniglia da tirare concava a mezzaluna, il codice articolo è il seguente: HF-463.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HF-463.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali