Flessibile per condotto Kuraray

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
D-25-[1-100/1]M
D-32-[1-100/1]M
D-40-[1-100/1]M
D-50-[1-100/1]M
D-65-[1-100/1]M
D-75-[1-100/1]M
D-100-[1-100/1]M
D-125-[1-100/1]M
D-150-[1-100/1]M
D-200-[1-100/1]M
D-250-[1-100/1]M
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominale Pressione ammessa alla temperatura ambiente
(MPa)
Length
(m)
1 10 giorni 250.701 ~ 100
1 10 giorni 320.701 ~ 100
1 10 giorni 400.501 ~ 100
1 10 giorni 500.501 ~ 100
1 10 giorni 650.401 ~ 100
1 10 giorni 750.401 ~ 100
1 10 giorni 1000.401 ~ 100
1 10 giorni 1250.301 ~ 100
1 10 giorni 1500.301 ~ 100
1 10 giorni 2000.301 ~ 100
1 10 giorni 2500.201 ~ 100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Acqua Uso servizio taglio NA Proprietà Flessibilità
Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Blu Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50
Limite di temperatura d'esercizio superiore (Uso comune)(°C) 40

Supporto tecnico