Ferramenta per porta· porta scorrevole· Sblocco· Chiavistello

Ferramenta per porta· porta scorrevole· Sblocco· Chiavistello
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Size B (mm)· 57
· Size C (mm)· 25.4
· Size D (mm)· 41
Header dimensions W55 × H120 × D29

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G-286

Codice componente
G-286
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.80 €

4.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura A(mm) 38 Misura B(mm) 57 Misura C(mm) 25.4
Misura D(mm) 41 Misura E(mm) 48 Dimensioni testata L55×A120×P29
Nome prodotto Chiavistello 60mm per serratura senza bloccaggio

Si trova sulla pagina di Ferramenta per porta· porta scorrevole· Sblocco· Chiavistello, il codice articolo è il seguente: G-286.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-286.

Supporto tecnico