Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia ammessa (N•m) | Diam. foro albero (Lavorato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (Lavorato) D2 (Ø) | Diam. esterno A (mm) | Lunghezza complessiva W (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia ammessa (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Materiale paracolpi | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.98 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 12.7 | 19 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.3 | 12000 | 0.1 | Alluminio | ±0,3 | 3.0X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
38.98 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 4 | 12.7 | 19 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.3 | 12000 | 0.1 | Alluminio | ±0,3 | 3.0X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
38.98 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 12.7 | 19 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.3 | 12000 | 0.1 | Alluminio | ±0,3 | 3.0X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
38.98 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 12.7 | 19 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.3 | 12000 | 0.1 | Alluminio | ±0,3 | 3.0X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
42.41 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 12.7 | 19 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.3 | 12000 | 0.1 | Alluminio | ±0,3 | 3.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
38.98 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 12.7 | 19 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 0.3 | 12000 | 0.1 | Resina acetalica | ±±0.3 | 3.0X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
42.41 € | 1 | 12 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 12.7 | 19 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 0.3 | 12000 | 0.1 | Resina acetalica | ±±0.3 | 3.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
42.41 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 12.7 | 19 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.3 | 12000 | 0.1 | Alluminio | ±0,3 | 3.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
47.56 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 12.7 | 19 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.3 | 12000 | 0.1 | Alluminio | ±0,3 | 3.0X10-7 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
38.98 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 12.7 | 19 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.3 | 12000 | 0.1 | Alluminio | ±0,3 | 3.0X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
42.41 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 12.7 | 19 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.3 | 12000 | 0.1 | Alluminio | ±0,3 | 3.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
40.13 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
40.13 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
40.13 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
43.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
40.13 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
43.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
43.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
40.13 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 0.5 | 10000 | 0.15 | Resina acetalica | ±±0.3 | 9.0X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
43.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 0.5 | 10000 | 0.15 | Resina acetalica | ±±0.3 | 9.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
40.13 € | 1 | 11 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 0.5 | 10000 | 0.15 | Resina acetalica | ±±0.3 | 9.0X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
43.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 0.5 | 10000 | 0.15 | Resina acetalica | ±±0.3 | 9.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
43.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 3 | 3 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 0.5 | 10000 | 0.15 | Resina acetalica | ±±0.3 | 9.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
43.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
48.71 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
43.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
48.71 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
48.71 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
40.13 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
43.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
40.13 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
43.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
43.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 6 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
43.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
48.71 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
48.71 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
43.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | K3 | 3 | 1.4 | - | - | - | ||
48.71 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K3 | 3 | 1.4 | K2 | 2 | 1 | ||
48.71 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K3 | 3 | 1.4 | K3 | 3 | 1.4 | ||
40.13 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
43.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
43.57 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 6 | 6 | 16 | 21.5 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.5 | 10000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 9.0X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
40.76 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 19.1 | 23 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.9 | 8000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 1.7X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
40.76 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 19.1 | 23 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.9 | 8000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 1.7X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
44.18 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 19.1 | 23 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.9 | 8000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 1.7X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
44.18 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 19.1 | 23 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.9 | 8000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 1.7X10-6 | Sede chiavetta su un lato | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
47.60 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 19.1 | 23 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.9 | 8000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 1.7X10-6 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
44.18 € | 1 | 12 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 19.1 | 23 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 0.9 | 8000 | 0.15 | Resina acetalica | ±±0.3 | 1.7X10-6 | Sede chiavetta su un lato | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
47.60 € | 1 | 12 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 19.1 | 23 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 0.9 | 8000 | 0.15 | Resina acetalica | ±±0.3 | 1.7X10-6 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
47.60 € | 1 | 12 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 19.1 | 23 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 0.9 | 8000 | 0.15 | Resina acetalica | ±±0.3 | 1.7X10-6 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
44.18 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 19.1 | 23 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.9 | 8000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 1.7X10-6 | Sede chiavetta su un lato | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
47.60 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 19.1 | 23 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.9 | 8000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 1.7X10-6 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
47.60 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 19.1 | 23 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.9 | 8000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 1.7X10-6 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K3 | 3 | 1.4 | ||
47.60 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 19.1 | 23 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.9 | 8000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 1.7X10-6 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K4 | 4 | 1.8 | ||
40.76 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 19.1 | 23 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.9 | 8000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 1.7X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
44.18 € | 1 | 12 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 19.1 | 23 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.9 | 8000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 1.7X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
40.76 € | 1 | 10 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 5 | 6 | 19.1 | 23 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 0.9 | 8000 | 0.15 | Resina acetalica | ±±0.3 | 1.7X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
44.18 € | 1 | 12 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 19.1 | 23 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 0.9 | 8000 | 0.15 | Resina acetalica | ±±0.3 | 1.7X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
44.18 € | 1 | 12 giorni | 10 | 0.05–1.00 | 4 | 4 | 19.1 | 23 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 | 0.9 | 8000 | 0.15 | Resina acetalica | ±±0.3 | 1.7X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
40.76 € | 1 | 11 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 8 | 19.1 | 23 | 4,001–10,000 | Elevata rigidità torsionale / Coppia elevata / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza | 0.9 | 8000 | 0.15 | Alluminio | ±0,3 | 1.7X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo | Con fenditure | Applicazione | Motore a passo | Materiale corpo | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.02–0.2 | Disallineamento angolare ammesso(deg) | 2.5 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::200 |
Configura
Proprietà di base
Gamma coppia ammessa(N•m)
Diam. foro albero (Lavorato) D1(Ø)
Diam. foro albero (Lavorato) D2(Ø)
Diam. esterno A(mm)
Lunghezza complessiva W(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Caratteristiche
Coppia ammessa(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Materiale paracolpi
Con o senza sede chiavetta
Simbolo chiavetta d1
Larghezza b1 sede chiavetta d1(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1(mm)
Simbolo chiavetta d2
Larghezza b2 sede chiavetta d2(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali