Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 2:00 24/1/2021 alle ore 0:00 (CET) 25/1/2021 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manopola 101

Manopola 101

[Product Information]
· Main body type: Round
· Mounting part diameter (mm): 4
· Round shape type: Mushroom type
· Side surface part processing: None
· Additional functions: None
· Main body material: Ceramic
· Mounting method: Back pin stop
· Packet: 1 pc
· Main body outer diameter L (ø): 25 to 38

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

T-876

Codice componente
T-876
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

1.80 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Maniglia, estrattore, manopola, gamba per mobili/interni Manopola Materiale Ceramica Diametro foro per vite(φ) 4
Ghiera Nero Dimensioni testata(mm) W50×H100×D21 Altezza(mm) 22
Diametro esterno(mm) 25 Metodo di montaggio Viti posteriori Dimensione L(mm) 12

Si trova sulla pagina di Manopola 101, il codice articolo è il seguente: T-876.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto T-876.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico