Giunti-servo / serraggio a vite / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / SDAB / SUNGIL

Giunti-servo / serraggio a vite / 2 dischi: acciaio / corpo: alluminio / SDAB / SUNGIL
Brand-name products provided by MISUMI-VONA are offered based on customers' needs that selected from products of Asian manufacturers carefully. Please select an item according to the user's various usage scenes. A Korean manufacturer established in 1991. Korean coupling market share is 70%, with over 3,000 customers. No1 maker. Rich selection, and short lead-times.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SDAB-42-6K2X6
SDAB-42-6K2X6K2
SDAB-42-6K2X6K3
SDAB-42-6K2X6.35
SDAB-42-6K2X6.35K2
SDAB-42-6K2X6.35K3
SDAB-42-6K2X7
SDAB-42-6K2X7K2
SDAB-42-6K2X7K3
SDAB-42-6K2X8
SDAB-42-6K2X8K2
SDAB-42-6K2X8K3
SDAB-42-6K2X8K4
SDAB-42-6K2X9
SDAB-42-6K2X9K3
SDAB-42-6K2X9.525
SDAB-42-6K2X9.525K2
SDAB-42-6K2X9.525K3
SDAB-42-6K2X9.525K4
SDAB-42-6K2X10
SDAB-42-6K2X10K3
SDAB-42-6K2X10K4
SDAB-42-6K2X11
SDAB-42-6K2X11K4
SDAB-42-6K2X12
SDAB-42-6K2X12K4
SDAB-42-6K2X12K5
SDAB-42-6K2X12.7
SDAB-42-6K2X12.7K5
SDAB-42-6K2X14
SDAB-42-6K2X14K5
SDAB-42-6K2X15
SDAB-42-6K2X15K5
SDAB-42-6K2X15K6
SDAB-42-6K3X6
SDAB-42-6K3X6K2
SDAB-42-6K3X6K3
SDAB-42-6K3X6.35
SDAB-42-6K3X6.35K2
SDAB-42-6K3X6.35K3
SDAB-42-6K3X7
SDAB-42-6K3X7K2
SDAB-42-6K3X7K3
SDAB-42-6K3X8
SDAB-42-6K3X8K2
SDAB-42-6K3X8K3
SDAB-42-6K3X8K4
SDAB-42-6K3X9
SDAB-42-6K3X9K3
SDAB-42-6K3X9.525
SDAB-42-6K3X9.525K2
SDAB-42-6K3X9.525K3
SDAB-42-6K3X9.525K4
SDAB-42-6K3X10
SDAB-42-6K3X10K3
SDAB-42-6K3X10K4
SDAB-42-6K3X11
SDAB-42-6K3X11K4
SDAB-42-6K3X12
SDAB-42-6K3X12K4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma coppia nominale
(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1
(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2
(Ø)
Diametro esterno D
(mm)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Coppia nominale
(N•m)
Max. Velocità di rotazione
(r/min)
Disallineamento laterale ammesso
(mm)
Gioco assiale ammesso (±)
(mm)
Momento di inerzia
(kg・m2)
Con o senza sede chiavetta Simbolo chiavetta d1 Larghezza b1 sede chiavetta d1
(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1
(mm)
Simbolo chiavetta d2 Larghezza b2 sede chiavetta d2
(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2
(mm)

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.006642.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK221---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.006642.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K221

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.006642.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K331.4

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.0066.3542.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK221---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0066.3542.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K221

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0066.3542.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K331.4

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.006742.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK221---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.006742.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K221

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.006742.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K331.4

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.006842.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK221---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.006842.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K221

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.006842.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K331.4

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.006842.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K441.8

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.006942.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK221---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.006642.558680000.5±0,52.8x10-5Con sede chiavettaK221K331.4

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.0069.52542.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK221---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.006642.558680000.5±0,52.8x10-5Con sede chiavettaK221K221

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0069.52542.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K331.4

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0069.52542.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K441.8

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.0061042.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK221---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0061042.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K331.4

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0061042.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K441.8

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.0061142.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK221---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0061142.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K441.8

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.0061242.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK221---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0061242.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K441.8

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0061242.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K552.3

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.00612.742.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK221---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.00612.742.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K552.3

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.0061442.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK221---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0061442.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K552.3

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.0061542.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK221---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0061542.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K552.3

54.26 €

1 11 giorni 105.01–10.0061542.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK221K662.8

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.006642.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK331.4---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.006642.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K221

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.006642.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K331.4

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.0066.3542.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK331.4---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0066.3542.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K221

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0066.3542.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K331.4

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.006742.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK331.4---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.006742.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K221

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.006742.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K331.4

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.006842.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK331.4---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.006842.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K221

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.006842.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K331.4

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.006842.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K441.8

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.006942.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK331.4---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.006642.558680000.5±0,52.8x10-5Con sede chiavettaK331.4K331.4

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.0069.52542.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK331.4---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.006642.558680000.5±0,52.8x10-5Con sede chiavettaK331.4K221

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0069.52542.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K331.4

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0069.52542.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K441.8

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.0061042.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK331.4---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0061042.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K331.4

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0061042.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K441.8

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.0061142.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK331.4---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0061142.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K441.8

51.54 €

1 11 giorni 105.01–10.0061242.558680000.50.52.8x10-5Sede chiavetta su un latoK331.4---

53.36 €

1 11 giorni 105.01–10.0061242.558680000.50.52.8x10-5Sedi chiavetta su entrambi i latiK331.4K441.8

Loading...

Informazioni di base

Tipo A disco Disallineamento ammesso Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale Applicazione Servomotore / Motore a passo
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min) 4,001–10,000 Caratteristiche Elevata precisione / Gioco 0 / Piccolo / Termoresistenza Materiale corpo Alluminio
Categoria Corpo giunto Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) 0.41–1.0 Disallineamento angolare ammesso(deg) 3
Materiale paracolpi Alluminio Materiale parte disco Acciaio inox Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::200

Supporto tecnico