Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma coppia nominale (N•m) | Diam. foro albero (già trattato) D1 (Ø) | Diam. foro albero (già trattato) D2 (Ø) | Diametro esterno D (mm) | Lunghezza complessiva L (mm) | Max. Gamma velocità di rotazione (r/min) | Caratteristiche | Coppia nominale (N•m) | Max. Velocità di rotazione (r/min) | Disallineamento laterale ammesso (mm) | Materiale paracolpi | Materiale parte disco | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Gioco assiale ammesso (±) (mm) | Momento di inerzia (kg・m2) | Con o senza sede chiavetta | Simbolo chiavetta d1 | Larghezza b1 sede chiavetta d1 (mm) | Altezza t1 sede chiavetta d1 (mm) | Simbolo chiavetta d2 | Larghezza b2 sede chiavetta d2 (mm) | Altezza t2 sede chiavetta d2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 1.2 | 22000 | 0.05 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
15.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 4 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 1.2 | 22000 | 0.05 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
15.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 1.2 | 22000 | 0.05 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
14.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 1.2 | 22000 | 0.05 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
18.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 1.2 | 22000 | 0.05 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.6 | 1.6X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
15.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 1.2 | 22000 | 0.05 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
15.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 1.2 | 22000 | 0.05 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
15.31 € | 1 | 7 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 1.2 | 22000 | 0.05 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
18.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 1.2 | 22000 | 0.05 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.6 | 1.6X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
15.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 1.2 | 22000 | 0.05 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
15.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 1.2 | 22000 | 0.05 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
18.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 1.2 | 22000 | 0.05 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.6 | 1.6X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
18.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 1.2 | 22000 | 0.05 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.6 | 1.6X10-7 | Sede chiavetta su un lato | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
23.89 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 1.2 | 22000 | 0.05 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.6 | 1.6X10-7 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
15.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 1.2 | 22000 | 0.05 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
18.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 1.2 | 22000 | 0.05 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.6 | 1.6X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
15.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 3 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 2 | 22000 | 0.03 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -20~120 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
15.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 4 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 2 | 22000 | 0.03 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -20~120 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
15.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 2 | 22000 | 0.03 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -20~120 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
15.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 2 | 22000 | 0.03 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -20~120 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
18.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 3 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 2 | 22000 | 0.03 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -20~120 | 0.6 | 1.6X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
15.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 2 | 22000 | 0.03 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -20~120 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
15.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 2 | 22000 | 0.03 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -20~120 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
15.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 2 | 22000 | 0.03 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -20~120 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
18.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 2 | 22000 | 0.03 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -20~120 | 0.6 | 1.6X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
15.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 4.5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 2 | 22000 | 0.03 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -20~120 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
15.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 2 | 22000 | 0.03 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -20~120 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
18.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 2 | 22000 | 0.03 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -20~120 | 0.6 | 1.6X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
18.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 2 | 22000 | 0.03 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -20~120 | 0.6 | 1.6X10-7 | Sede chiavetta su un lato | K2 | 2 | 1 | - | - | - | ||
23.89 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 2 | 22000 | 0.03 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -20~120 | 0.6 | 1.6X10-7 | Sedi chiavetta su entrambi i lati | K2 | 2 | 1 | K2 | 2 | 1 | ||
15.31 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 2 | 22000 | 0.03 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -20~120 | 0.6 | 1.6X10-7 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
18.75 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 5 | 5 | 14 | 22 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 2 | 22000 | 0.03 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -20~120 | 0.6 | 1.6X10-7 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
16.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
16.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 4.5 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
16.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
20.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 5 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
16.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
20.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
20.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
16.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6.35 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
20.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6.35 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
20.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 6.35 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
16.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 7 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
20.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 7 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
20.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 7 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
16.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 8 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
20.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 8 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
20.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 8 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
20.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4 | 8 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | ||
16.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 4.5 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
16.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 5 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
20.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 5 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
16.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 6 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
20.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 6 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
20.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 6 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
16.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 6.35 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
20.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 6.35 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
20.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 6.35 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
16.70 € | 1 | 9 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 7 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Senza sede chiavetta | - | - | - | - | - | - | ||
20.12 € | 1 | 10 giorni | 10 | 1.01–3.00 | 4.5 | 7 | 20 | 30 | 10,001–78,000 | Elevata rigidità torsionale / Gioco 0 / Assorbimento delle vibrazioni / Piccolo | 3 | 15000 | 0.07 | [Altro] Elastomero poliestere | Alluminio | -30~90 | 0.8 | 1.1X10-6 | Sede chiavetta su un lato | - | - | - | K2 | 2 | 1 |
Loading...
Tipo | A ganasce | Disallineamento ammesso | Disallineamento angolare / Eccentricità / Disallineamento assiale | Applicazione | Servomotore |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo | Alluminio | Categoria | Corpo giunto | Gamma di disallineamenti laterali ammessi(mm) | 0.02–0.2 |
Disallineamento angolare ammesso(deg) | 1 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Gamma coppia nominale(N•m)
Diam. foro albero (già trattato) D1(Ø)
Diam. foro albero (già trattato) D2(Ø)
Diametro esterno D(mm)
Lunghezza complessiva L(mm)
Max. Gamma velocità di rotazione(r/min)
Caratteristiche
Coppia nominale(N•m)
Max. Velocità di rotazione(r/min)
Disallineamento laterale ammesso(mm)
Materiale paracolpi
Materiale parte disco
Con o senza sede chiavetta
Simbolo chiavetta d1
Larghezza b1 sede chiavetta d1(mm)
Altezza t1 sede chiavetta d1(mm)
Simbolo chiavetta d2
Larghezza b2 sede chiavetta d2(mm)
Altezza t2 sede chiavetta d2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali