• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Lucchetto, numero di chiavi specificato【1-3 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G-019
G-020
GY-009
GY-010
GY-037
GY-038
GY-039
GY-040
Codice componentePrezzo unitario standardNumero di pz. inclusi per conf.Sconto volumi elevatiGiorni spedizione?Larghezza corpo principale
(mm)
Lunghezza complessiva
(mm)
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Misura D
(mm)
Misura E
(mm)
Diametro arco
(φmm)
Spessore corpo principale
(mm)
Dimensioni testata
(mm)
Pezzi contenuti in una conf. Nome prodotto

31.34 €

2 Pezzi per confezione

3 giorni 40603228336.513.5L175×A138×P202 pz.Lucchetto 40mm, 2 pz chiave unica

44.79 €

3 Pezzi per confezione

3 giorni 40603228336.513.5L175×A138×P203 pz.Lucchetto 40mm, 3 pz chiave unica

16.49 €

3 giorni 3546262028512.5W75×H120×D201 pzLucchetto 35 mm, numero chiavi specificato

13.95 €

4 giorni 40603228336.513.5W75×H120×D201 pzLucchetto 40 mm, numero chiavi specificato

13.78 €

3 giorni 2538231520410W55×H120×D171 pzLucchetto 25mm, numero chiavi specificato

15.37 €

3 giorni 3043261724512.5W55×H120×D171 pzLucchetto 30 mm, numero chiavi specificato

20.35 €

4 giorni 45633231366.513.5L75×A120×P171 pzNumero di chiavi specificato per lucchetto 45mm

27.65 €

3 giorni 5066363039714L75×A120×P171 pzLucchetto 50 mm, numero chiavi specificato

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lucchetto Materiale corpo principale Ottone Materiale arco Ottone

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico