Lucchetto arco lungo, chiavi differenti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G-018

Codice componente
G-018
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.99 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Lucchetto Materiale corpo principale Ottone Materiale arco Ottone
Larghezza corpo principale(mm) 15 Lunghezza complessiva(mm) 49 Lunghezza totale corpo principale(mm) 17
Misura D(mm) 32 Misura E(mm) 18.5 Diametro arco(φmm) 3
Spessore corpo principale(mm) 10 Dimensioni testata(mm) W55×H120×D12 Nome prodotto Lucchetto a cilindro arco lungo 15mm

Si trova sulla pagina di Lucchetto arco lungo, chiavi differenti, il codice articolo è il seguente: G-018.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G-018.

Supporto tecnico